Bolzenanker BZ-U A4

Parent Art.Nr. cxmOID647637
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innen- und Außenbereich, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BZ-U8-10-21/75A4 75 mm M8 3498322
50 Stück 841,30 € Preis / 100 Stück
Bolzenanker BZ-U A4
Bolzenanker BZ-U A4

Bolzenanker BZ-U A4

Art.Nr. 3498322

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel
Bohrlochtiefe 60 mm
Bohrungsdurchmesser 8 mm
Klemmbereich 10 - 21 mm
Klemmstärke 10 mm
Gewinde M8
Gewindeart metrisch
Gewinde metrisch 8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zulässiger Lastbereich Zugzone 2,4 kN

Abmessungen

Länge 75 mm
Maß L 75 mm
BZU10-10-30/90A4 90 mm M10 3498336
50 Stück 2.445,55 € Preis / 100 Stück
Bolzenanker BZ-U A4
Bolzenanker BZ-U A4

Bolzenanker BZ-U A4

Art.Nr. 3498336

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel
Bohrlochtiefe 75 mm
Bohrungsdurchmesser 10 mm
Klemmbereich 10 - 30 mm
Klemmstärke 10 mm
Gewinde M10
Gewindeart metrisch
Gewinde metrisch 10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zulässiger Lastbereich Zugzone 4,3 kN

Abmessungen

Länge 90 mm
Maß L 90 mm
BZ-U8-30-41/95A4 95 mm M8 3498328
50 Stück 900,10 € Preis / 100 Stück
Bolzenanker BZ-U A4
Bolzenanker BZ-U A4

Bolzenanker BZ-U A4

Art.Nr. 3498328

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel
Bohrlochtiefe 60 mm
Bohrungsdurchmesser 8 mm
Klemmbereich 30 - 41 mm
Klemmstärke 30 mm
Gewinde M8
Gewindeart metrisch
Gewinde metrisch 8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zulässiger Lastbereich Zugzone 2,4 kN

Abmessungen

Länge 95 mm
Maß L 95 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BZ-U8-10-21/75A4 / 3498322
Download
BZU10-10-30/90A4 / 3498336
Download
BZ-U8-30-41/95A4 / 3498328
Download
Downloads

Datenblatt

BZ-U8-10-21/75A4 / 3498322, 0.11MB, pdf
Download
BZ-U8-30-41/95A4 / 3498328, 0.11MB, pdf
Download
BZU10-10-30/90A4 / 3498336, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

BZ-U8-10-21/75A4 / 3498322, 0.43MB, pdf
Download
BZ-U8-30-41/95A4 / 3498328, 0.43MB, pdf
Download
BZU10-10-30/90A4 / 3498336, 0.43MB, pdf
Download

Zertifikate

Europäische Technische Zulassung MKT Bolzenanker BZ, BZ-IG, 6.12MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download