Gipskartondübel

Art.Nr. 3483214 | EAN 4012195418191

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum Befestigen von Bauteilen an Gipskarton- oder Faserverbundplatten.
Mind. Plattenstärke: 12 mm
für Ø 4,5 mm Golden Sprint oder Sprint Schrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 GKDM 12x30 30 mm 12 mm 3483214
100 Stück 47,30 € Preis / 100 Stück
Gipskartondübel
Gipskartondübel

Gipskartondübel

Art.Nr. 3483214

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gipskartondübel
Dübeldurchmesser 12 mm
Mit Gewinde ja
Mit Schrauben nein
Schaftlänge 30 mm
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulässiger Lastbereich Zugzone 0,04 kN

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß D 12 mm
Maß L 30 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 GKDM 12x30 / 3483214
Download
Downloads

Datenblatt