Gipskartondübel

Art.Nr. 3483239 | EAN 4012195418207

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum Befestigen von Bauteilen an Gipskarton- oder Faserverbundplatten. Min. Plattenstärke: 5 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 GKSM 6x25 26,4 mm 7,5 mm 3483239
100 Stück 42,00 € Preis / 100 Stück
Gipskartondübel
Gipskartondübel

Gipskartondübel

Art.Nr. 3483239

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Dübeldurchmesser 7,5 mm
Mit Gewinde ja
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulässiger Lastbereich Zugzone 0,04 kN

Abmessungen

Länge 26,4 mm
Maß D 7,5 mm
Maß L 26,4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 GKSM 6x25 / 3483239
Download
Downloads