Gasbetondübel 8

Art.Nr. 2347261 | EAN 4012195828259

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Der Dübel kann direkt in den Porenbeton (Gasbetonfestigkeitsklasse G2) eingeschlagen werden. Ab der Festigkeitsklasse G4 sollte ein 5 mm bzw. 6 mm Loch vorgebohrt werden. Schraubenlänge: Bauteildicke + 40mm (6mm) / 55mm (8mm)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Bohr-
loch-
tiefe
Bohr-
ungs
Ø
Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 GD 8x50 50 mm 58 mm 8 mm 8 mm 2347261
50 Stück 56,30 € Preis / 100 Stück
Gasbetondübel 8
Gasbetondübel 8

Gasbetondübel 8

Art.Nr. 2347261

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Bohrlochdurchmesser 8 mm
Bohrlochtiefe 58 mm
Bohrungsdurchmesser 8 mm
Dübeldurchmesser 8 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton ja
Geeignet für Schraubendurchmesser 4,5 - 6 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß D 8 mm
Maß L 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 GD 8x50 / 2347261
Download
Downloads