Deckenauslass

Art.Nr. 2236028 | EAN 4012195221173

  • Gasdrucknagelgerät
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckenauslass 25,3x5mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
510 lichtgrau; RAL 7035 2236028
100 Stück 83,80 € Preis / 100 Stück
Deckenauslass
Deckenauslass

Deckenauslass

Art.Nr. 2236028

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einführungen 1
Ausführung der Leitung Stegleitung
Auslasslänge 25,3 mm
Auslassbreite 5 mm
Halogenfrei ja
Mit Dübel und Hakenschraube nein
Mit Hakenschraube nein
Montageart mit Dübel
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

510 / 2236028
Download
Downloads