Gerüstöse

Art.Nr. 3472086 | EAN 4012195309550

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerüstöse M8x40mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bruch-
last
Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
869 M8X40 G 2 kN M8 3472086
25 Stück 180,20 € Preis / 100 Stück
Gerüstöse
Gerüstöse

Gerüstöse

Art.Nr. 3472086

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 2 kN
Gewinde M8
Gewindelänge 36 mm
Hakendurchmesser 20 mm
Kunststoffummantelt nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftlänge 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

869 M8X40 G / 3472086
Download
Downloads