Aufhängeöse

Parent Art.Nr. cxmOID3260
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufhängeöse mit metrischem Innengewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bruch-
last
Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2085 M6 G 1,1 kN M6 3464067
50 Stück 374,50 € Preis / 100 Stück
Aufhängeöse
Aufhängeöse

Aufhängeöse

Art.Nr. 3464067

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 1,1 kN
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß BØ 15 mm
Maß D 40 mm
Maß L 44,5 mm
Maß b 8 mm
Maß d Ø 24 mm
2085 M8 G 1,1 kN M8 3464083
50 Stück 406,85 € Preis / 100 Stück
Aufhängeöse
Aufhängeöse

Aufhängeöse

Art.Nr. 3464083

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 1,1 kN
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß BØ 15 mm
Maß D 40 mm
Maß L 44,5 mm
Maß b 8 mm
Maß d Ø 24 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2085 M6 G / 3464067
Download
2085 M8 G / 3464083
Download
Downloads

Datenblatt

2085 M6 G / 3464067, 0.07MB, pdf
Download
2085 M8 G / 3464083, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren