Stahldraht-Spannseil A4

Parent Art.Nr. cxmOID403382
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seil-
durch-
messer
Bruch-
last
in
Ringen
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
957 2 A4 2 mm 2,35 kN 50 m 5303179
50 m 228,05 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil A4
Stahldraht-Spannseil A4

Stahldraht-Spannseil A4

Art.Nr. 5303179

Technische Daten

Bruchlast 2,35 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seildurchmesser 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
957 3 A4 3 mm 5,29 kN 50 m 5303182
50 m 350,80 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil A4
Stahldraht-Spannseil A4

Stahldraht-Spannseil A4

Art.Nr. 5303182

Technische Daten

Bruchlast 5,29 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seildurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
957 4 A4 4 mm 9,41 kN 50 m 5303185
50 m 590,95 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil A4
Stahldraht-Spannseil A4

Stahldraht-Spannseil A4

Art.Nr. 5303185

Technische Daten

Bruchlast 9,41 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seildurchmesser 4 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
957 5 A4 5 mm 14,7 kN 50 m 5303188
50 m 894,80 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil A4
Stahldraht-Spannseil A4

Stahldraht-Spannseil A4

Art.Nr. 5303188

Technische Daten

Bruchlast 14,7 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seildurchmesser 5 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
957 6 A4 6 mm 21,1 kN 50 m 5303191
50 m 1.153,65 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil A4
Stahldraht-Spannseil A4

Stahldraht-Spannseil A4

Art.Nr. 5303191

Technische Daten

Bruchlast 21,1 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seildurchmesser 6 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
957 8 A4 8 mm 34,8 kN 50 m 5303194
50 m 1.641,25 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil A4
Stahldraht-Spannseil A4

Stahldraht-Spannseil A4

Art.Nr. 5303194

Technische Daten

Bruchlast 34,8 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seildurchmesser 8 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
957 10 A4 10 mm 54,4 kN 50 m 5303197
50 m 1.950,60 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil A4
Stahldraht-Spannseil A4

Stahldraht-Spannseil A4

Art.Nr. 5303197

Technische Daten

Bruchlast 54,4 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seildurchmesser 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

957 2 A4 / 5303179
Download
957 3 A4 / 5303182
Download
957 4 A4 / 5303185
Download
957 5 A4 / 5303188
Download
957 6 A4 / 5303191
Download
957 8 A4 / 5303194
Download
957 10 A4 / 5303197
Download
Downloads

Datenblatt

957 2 A4 / 5303179, 0.21MB, pdf
Download
957 3 A4 / 5303182, 0.21MB, pdf
Download
957 4 A4 / 5303185, 0.22MB, pdf
Download
957 5 A4 / 5303188, 0.21MB, pdf
Download
957 6 A4 / 5303191, 0.21MB, pdf
Download
957 8 A4 / 5303194, 0.22MB, pdf
Download
957 10 A4 / 5303197, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren