Spannschloss A4

Parent Art.Nr. cxmOID403403
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
A
Maß
B
Maß
C
Bruch-
last
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
945 M6 A4 M6 9 mm 8,5 mm 110 mm 2,25 kN 5300120
5 Stück 1.639,30 € Preis / 100 Stück
Spannschloss A4
Spannschloss A4

Spannschloss A4

Art.Nr. 5300120

Technische Daten

Bruchlast 2,25 kN
Ø innen 9/8,5 mm
Gewinde M6
Länge der Spannmutter C 110 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannweite 80 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß A 9 mm
Maß B 8,5 mm
Maß C 110 mm
945 M10 A4 M10 14 mm 13,5 mm 125 mm 7 kN 5300124
5 Stück 3.272,80 € Preis / 100 Stück
Spannschloss A4
Spannschloss A4

Spannschloss A4

Art.Nr. 5300124

Technische Daten

Bruchlast 7 kN
Ø innen 14/13,5 mm
Gewinde M10
Länge der Spannmutter C 125 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannweite 80 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß A 14 mm
Maß B 13,5 mm
Maß C 125 mm
945 M12 A4 M12 16 mm 15,5 mm 125 mm 7,5 kN 5300127
5 Stück 3.826,20 € Preis / 100 Stück
Spannschloss A4
Spannschloss A4

Spannschloss A4

Art.Nr. 5300127

Technische Daten

Bruchlast 7,5 kN
Ø innen 16/15,5 mm
Gewinde M12
Länge der Spannmutter C 125 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannweite 85 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß A 16 mm
Maß B 15,5 mm
Maß C 125 mm
945 M16 A4 M16 22 mm 19 mm 170 mm 12 kN 5300132
5 Stück 8.721,35 € Preis / 100 Stück
Spannschloss A4
Spannschloss A4

Spannschloss A4

Art.Nr. 5300132

Technische Daten

Bruchlast 12 kN
Ø innen 22/19 mm
Gewinde M16
Länge der Spannmutter C 170 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannweite 110 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß A 22 mm
Maß B 19 mm
Maß C 170 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

945 M6 A4 / 5300120
Download
945 M10 A4 / 5300124
Download
945 M12 A4 / 5300127
Download
945 M16 A4 / 5300132
Download
Downloads

Datenblatt

945 M6 A4 / 5300120, 0.10MB, pdf
Download
945 M10 A4 / 5300124, 0.10MB, pdf
Download
945 M12 A4 / 5300127, 0.10MB, pdf
Download
945 M16 A4 / 5300132, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren