Spanndrahtschelle, Polystyrol

Parent Art.Nr. cxmOID2306
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schraube Stahl, galvanisch verzinkt, lichtgrau.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Seil-Ø Schraube Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4024 9-16 3 - 8 mm M4x13 9 - 16 mm 2305151
100 Stück 105,90 € Preis / 100 Stück
Spanndrahtschelle, Polystyrol
Spanndrahtschelle, Polystyrol

Spanndrahtschelle, Polystyrol

Art.Nr. 2305151

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 3 - 8 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 9 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß A 41 mm
Maß B 24 mm
Maß b 14 mm
4024 16-23 5 - 10 mm M5x20 16 - 23 mm 2305232
50 Stück 133,90 € Preis / 100 Stück
Spanndrahtschelle, Polystyrol
Spanndrahtschelle, Polystyrol

Spanndrahtschelle, Polystyrol

Art.Nr. 2305232

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 5 - 10 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 16 - 23 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß A 55 mm
Maß B 31,5 mm
Maß b 15 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

4024 9-16 / 2305151
Download
4024 16-23 / 2305232
Download
Downloads