Spanndrahtschelle G

Parent Art.Nr. cxmOID10372
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zur Befestigung von Leitungen an Spannseilen. Mit Schraube M4x13.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Seil-Ø Schraube Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1020 11-16 G 4 - 9 mm M4x14 11 - 16 mm 1404164
50 Stück 136,80 € Preis / 100 Stück
Spanndrahtschelle G
Spanndrahtschelle G

Spanndrahtschelle G

Art.Nr. 1404164

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 4 - 9 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 11 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 22 mm
1020 14-18 G 4 - 9 mm M4x14 14 - 18 mm 1404180
50 Stück 149,65 € Preis / 100 Stück
Spanndrahtschelle G
Spanndrahtschelle G

Spanndrahtschelle G

Art.Nr. 1404180

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 4 - 9 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 14 - 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 26 mm
1020 18-28 G 4 - 9 mm M4x14 19 - 28 mm 1404288
50 Stück 172,50 € Preis / 100 Stück
Spanndrahtschelle G
Spanndrahtschelle G

Spanndrahtschelle G

Art.Nr. 1404288

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 4 - 9 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 19 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 34 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1020 11-16 G / 1404164
Download
1020 14-18 G / 1404180
Download
1020 18-28 G / 1404288
Download
Downloads

Datenblatt

1020 14-18 G / 1404180, 0.11MB, pdf
Download
1020 18-28 G / 1404288, 0.11MB, pdf
Download
1020 11-16 G / 1404164, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren