Spanndrahtschelle A4

Parent Art.Nr. cxmOID402388
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zur Befestigung von Leitungen an Spannseilen. Mit V4A-Schraube M4x14.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Seil-Ø Schraube Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1020 11-16 A4 4 - 9 mm M4x14 11 - 16 mm 1404168
50 Stück 515,95 € Preis / 100 Stück
Spanndrahtschelle A4
Spanndrahtschelle A4

Spanndrahtschelle A4

Art.Nr. 1404168

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre -
Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 4 - 9 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannbereich D 11 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 22 mm
1020 14-18 A4 4 - 9 mm M4x14 14 - 18 mm 1404184
50 Stück 572,10 € Preis / 100 Stück
Spanndrahtschelle A4
Spanndrahtschelle A4

Spanndrahtschelle A4

Art.Nr. 1404184

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 4 - 9 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannbereich D 14 - 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 26 mm
1020 18-28 A4 4 - 9 mm M4x14 19 - 28 mm 1404292
50 Stück 684,70 € Preis / 100 Stück
Spanndrahtschelle A4
Spanndrahtschelle A4

Spanndrahtschelle A4

Art.Nr. 1404292

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 4 - 9 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannbereich D 19 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 34 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1020 11-16 A4 / 1404168
Download
1020 14-18 A4 / 1404184
Download
1020 18-28 A4 / 1404292
Download
Downloads

Datenblatt

1020 11-16 A4 / 1404168, 0.12MB, pdf
Download
1020 14-18 A4 / 1404184, 0.12MB, pdf
Download
1020 18-28 A4 / 1404292, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren