Seilkausche A4

Parent Art.Nr. cxmOID403400
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Seilkausche nach DIN 65457.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Seil-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
946 3 A4 3 mm 5301170
25 Stück 234,55 € Preis / 100 Stück
Seilkausche A4
Seilkausche A4

Seilkausche A4

Art.Nr. 5301170

Technische Daten

Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß A 23,5 mm
Maß B 3,5 mm
946 4 A4 4 mm 5301172
25 Stück 243,30 € Preis / 100 Stück
Seilkausche A4
Seilkausche A4

Seilkausche A4

Art.Nr. 5301172

Technische Daten

Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 4 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß A 28,5 mm
Maß B 5 mm
946 5 A4 5 mm 5301174
25 Stück 245,70 € Preis / 100 Stück
Seilkausche A4
Seilkausche A4

Seilkausche A4

Art.Nr. 5301174

Technische Daten

Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß A 30 mm
Maß B 6 mm
946 6 A4 6 mm 5301176
25 Stück 280,70 € Preis / 100 Stück
Seilkausche A4
Seilkausche A4

Seilkausche A4

Art.Nr. 5301176

Technische Daten

Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 6 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß A 33 mm
Maß B 7 mm
946 8 A4 8 mm 5301180
10 Stück 345,65 € Preis / 100 Stück
Seilkausche A4
Seilkausche A4

Seilkausche A4

Art.Nr. 5301180

Technische Daten

Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 8 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß A 39 mm
Maß B 9 mm
946 10 A4 10 mm 5301184
10 Stück 478,30 € Preis / 100 Stück
Seilkausche A4
Seilkausche A4

Seilkausche A4

Art.Nr. 5301184

Technische Daten

Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 10 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß A 47,5 mm
Maß B 11 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

946 3 A4 / 5301170
Download
946 4 A4 / 5301172
Download
946 5 A4 / 5301174
Download
946 6 A4 / 5301176
Download
946 8 A4 / 5301180
Download
946 10 A4 / 5301184
Download
Downloads

Datenblatt

946 3 A4 / 5301170, 0.10MB, pdf
Download
946 4 A4 / 5301172, 0.10MB, pdf
Download
946 5 A4 / 5301174, 0.10MB, pdf
Download
946 6 A4 / 5301176, 0.10MB, pdf
Download
946 8 A4 / 5301180, 0.10MB, pdf
Download
946 10 A4 / 5301184, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren