Fix-ISO-Spanndrahtschelle

Parent Art.Nr. cxmOID2311
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Metallschelle mit Kunststoffeinlage, Stahl, galvanisch verzinkt, Einlagen Polyethylen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Seil-Ø Schraube Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4021 K 6-13 4 - 9 mm M4x16 6 - 13 mm 2307618
100 Stück 211,00 € Preis / 100 Stück
Fix-ISO-Spanndrahtschelle
Fix-ISO-Spanndrahtschelle

Fix-ISO-Spanndrahtschelle

Art.Nr. 2307618

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 4 - 9 mm
Oberfläche bandverzinkt
Spannbereich D 6 - 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 21,5 mm
Maß b 11,5 mm
Maß b1 16 mm
4021 K 9-16 4 - 9 mm M4x16 9 - 16 mm 2307634
100 Stück 223,75 € Preis / 100 Stück
Fix-ISO-Spanndrahtschelle
Fix-ISO-Spanndrahtschelle

Fix-ISO-Spanndrahtschelle

Art.Nr. 2307634

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 4 - 9 mm
Oberfläche bandverzinkt
Spannbereich D 9 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 26 mm
Maß b 14 mm
Maß b1 18,3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

4021 K 6-13 / 2307618
Download
4021 K 9-16 / 2307634
Download
Downloads

Datenblatt

4021 K 6-13 / 2307618, 0.12MB, pdf
Download
4021 K 9-16 / 2307634, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren