Fix-ISO-Spanndrahtschelle

Parent Art.Nr. cxmOID402328
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zu den Kabel- und Rohrbefestigungen des Spezial-Systems gehören Kabelbinder, Spann- und Montagebänder, mit denen Kabel- und Rohrinstallationen auf und an Kabeltrag-Systemen wie Kabel- oder Gitterrinnen oder anderen Montagekonstruktionen befestigt werden können. Ebenso zählt ein komplettes Spanndraht-System zum Abfangen und Abhängen von Leitungsgewichten als Bestandteil zum Spezial-System.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Seil-Ø Schraube Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4021 K 6-13 A4 4 - 9 mm M4x16 6 - 13 mm 2307622
100 Stück 426,10 € Preis / 100 Stück
Fix-ISO-Spanndrahtschelle
Fix-ISO-Spanndrahtschelle

Fix-ISO-Spanndrahtschelle

Art.Nr. 2307622

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 4 - 9 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannbereich D 6 - 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß A 21,5 mm
Maß b 11,5 mm
Maß b1 16 mm
4021 K 9-16 A4 4 - 9 mm M4x16 9 - 16 mm 2307638
100 Stück 443,85 € Preis / 100 Stück
Fix-ISO-Spanndrahtschelle
Fix-ISO-Spanndrahtschelle

Fix-ISO-Spanndrahtschelle

Art.Nr. 2307638

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 4 - 9 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannbereich D 9 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß A 26 mm
Maß b 14 mm
Maß b1 18,3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

4021 K 6-13 A4 / 2307622
Download
4021 K 9-16 A4 / 2307638
Download
Downloads