Spannklaue, schwer TKH FT

Art.Nr. 6355804 | EAN 4012196114610

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Spannklaue in schwerer Ausführung mit Gleitmutter für die Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TKH-S-30 FT 30 mm 21 kN 6355804
10 Paar 53,20 € Preis / 1 Paar
Spannklaue, schwer TKH FT
Spannklaue, schwer TKH FT

Spannklaue, schwer TKH FT

Art.Nr. 6355804

Technische Daten

Gewindegröße M 12
F in kN 21 kN
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M12 x 65
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TKH-S-30 FT / 6355804
Download
Downloads