Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 3156730 / Sechskantschraube DIN 933

Sechskantschraube DIN 933

Art.Nr. 3158306 | EAN 4012195256335

3158306 / HHS M8x30 G
8 mm
30 mm
13
8
Stahl
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sechskantschraube M8x30mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M8x30mm
Festigkeitsklasse min 5,6
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schlüsselweite 13
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß d 8 mm
Maß L 30 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß d Maß L Schlüsselweite Gewinde metrisch Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HHS M8x30 G 8 mm 30 mm 13 8 Stahl 3158306
100 Stück 54,55 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

HHS M8x30 G / 3158306
Download