Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 3156766 / Sechskantschraube DIN 933

Sechskantschraube DIN 933

Art.Nr. 3160602 | EAN 4012195257172

10 mm
17
10
Stahl
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sechskantschraube M10x60mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M10x60mm
Festigkeitsklasse min 5,6
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schlüsselweite 17
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß d 10 mm
Maß L 60 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß d Maß L Schlüsselweite Gewinde metrisch Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HHS M10x30 G 10 mm 30 mm 17 10 Stahl 3160300
100 Stück 81,55 € Preis / 100 Stück
HHS M10x60 G 10 mm 60 mm 17 10 Stahl 3160602
50 Stück 132,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

HHS M10x60 G / 3160602
Download