Mehrzweck-Dübel

Parent Art.Nr. cxmOID3130
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Bohr-
loch-
tiefe
Bohr-
ungs
Ø
Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 MZ 6x35 35 mm 50 mm 6 mm 6 mm 2347539
100 Stück 6,05 € Preis / 100 Stück
Mehrzweckdübel
Mehrzweckdübel

Mehrzweckdübel

Art.Nr. 2347539

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 1000 N
Bohrlochtiefe 50 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 4-5 Ø mm
Mit Rand ja
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß D 6 mm
Maß L 35 mm
910 MZ 8x42 50 mm 60 mm 8 mm 8 mm 2347547
100 Stück 8,25 € Preis / 100 Stück
Mehrzweckdübel
Mehrzweckdübel

Mehrzweckdübel

Art.Nr. 2347547

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 1600 N
Bohrlochtiefe 60 mm
Bohrungsdurchmesser 8 mm
Dübeldurchmesser 8 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 5-6 Ø mm
Mit Rand ja
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß D 8 mm
Maß L 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 MZ 6x35 / 2347539
Download
910 MZ 8x42 / 2347547
Download
Downloads