GRIP 10 flammwidrig

Parent Art.Nr. cxmOID610156
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 960°C

Sammelhalterung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø für die Montage von Installationsleitungen, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 50-60 cm.
Steingraue Ausführung, flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C.

Fassungsvermögen: 2031/ 10 max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2031 F 10 steingrau; RAL 7030 10 2205400
50 Stück 181,40 € Preis / 100 Stück
Grip 10 flammwidrig
Grip 10 flammwidrig

Grip 10 flammwidrig

Art.Nr. 2205400

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 10
Ausführung flammwidrig ja
Bruchlast 0,32 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
2031 F 10 steingrau; RAL 7030 10 2205388
50 Stück 181,40 € Preis / 100 Stück
Grip 10 flammwidrig
Grip 10 flammwidrig

Grip 10 flammwidrig

Art.Nr. 2205388

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 10
Ausführung flammwidrig ja
Bruchlast 0,32 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2031 F 10 / 2205400
Download
2031 F 10 / 2205388
Download
Downloads