Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Art.Nr. 1195581 | EAN 4012195081852

40 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenwanne 52-58mm
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Dimension 52-58mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 58 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D max. 58 mm
Spannbereich D min. 52 mm
Werkstoff Polypropylen

Abmessungen

Maß B 45 mm
Maß H 11,5 mm
Maß L 40 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß H Maß L Spannbereich D min. Spannbereich D max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2058 40 LGR 35 mm 10,8 mm 40 mm 34 mm 40 mm 1195409
100 Stück 84,70 € Preis / 100 Stück
2058 58 LGR 45 mm 11,5 mm 40 mm 52 mm 58 mm 1195581
100 Stück 116,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2058 58 LGR / 1195581
Download