Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Doppelwanne, Kunststoff
Art.Nr. 1196405 | EAN 4012195082873
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Doppelwanne als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer BBS-Bügelschelle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne Dimension 34-40mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet für max. Kabeldurchmesser 40 mm Halogenfrei ja Spannbereich D max. 40 mm Spannbereich D min. 34 mm Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 42 mm Maß H 18 mm Maß L 34 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058 2 40 LGR / 1196405 , 0.37MB , pdfKonformitätserklärung 2058 2 40 LGR / 1196405 , 0.05MB , pdf