Deckel mit Drehriegel FT
Art.Nr. 6051340 | EAN 4012196432370
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen. - Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,03 in Dimension 100x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 13 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRL 100 FT / 6051340 , 0.27MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRL 100 FT / 6051340 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf