Sechskantanker MMS-plus SS 10x80, mit angepresster Scheibe
Art.Nr. 3498124 | EAN 4012196559626
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 10 x 80 Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spiraldübel Bohrungsdurchmesser min. 8 mm Dimension 10x80mm Dübellänge 80 mm Kopfdurchmesser 19 mm Kopfform sechskant (hexagonal) Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 13 Schraubsystem sechskant (hexagonal) Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 80 mm Maß L 80 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MMS+ SS 10x80 / 3498124 , 0.25MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme GU MMS-plus Brand_Mauerwerk , 0.03MB , PDFGutachterliche-Stellungnahme ETA 15-0784 MMS-plus , 6.01MB , pdf