Angler-Spreizdübel

Art.Nr. 2349482 | EAN 4012196788620

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Dimension 6x30
Durchmesser 6 mm
Farbe lichtgrau
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Holzschrauben 3,5-5
Mit Schrauben nein
Werkstoff Polyamid

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß D 6 mm
Maß L 30 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Durchmesser Bohrlochtiefe Bohrungsdurchmesser min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 F 5x25 25 mm 5 mm 30 mm 5 mm 2349480
100 Stück 6,10 € Preis / 100 Stück
910 F 6x30 30 mm 6 mm - - 2349482
100 Stück 9,05 € Preis / 100 Stück
910 F 8x40 40 mm 8 mm - - 2349484
100 Stück 12,10 € Preis / 100 Stück
910 F 10x50 50 mm 10 mm - - 2349486
50 Stück 27,80 € Preis / 100 Stück
910 F 12x60 60 mm 12 mm - - 2349488
25 Stück 44,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

910 F 6x30 / 2349482
Download