Anbau-Abzweigstück 35 FS

Art.Nr. 6040322 | EAN 4012196453191

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Dimension 35x100
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 4 in
Breite 100 mm
Höhe 35 mm
Höhe 1 in
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 310 FS 100 mm 6040322
1 Stück 69,05 € Preis / 1 Stück
RAA 320 FS 200 mm 6040349
1 Stück 75,85 € Preis / 1 Stück
RAA 330 FS 300 mm 6040357
1 Stück 82,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RAA 310 FS / 6040322
Download