90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Art.Nr. 7098976 | EAN 4012196516322

5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B110mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 40 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB 90 100 SG 100 mm 5 mm 7098976
1 Stück 174,00 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 200 SG 200 mm 5 mm 7098978
1 Stück 205,70 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 300 SG 300 mm 5 mm 7098980
1 Stück 233,30 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 400 SG 400 mm 5 mm 7098982
1 Stück 257,00 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 500 SG 500 mm 5 mm 7098984
1 Stück 276,55 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 600 SG 600 mm 5 mm 7098986
1 Stück 304,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

SLZB 90 100 SG / 7098976
Download