90°-Bogen mit Z-Sprosse FT

Art.Nr. 7099221 | EAN 4012196518975

3 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ L mit der Seitenhöhe 35 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B106mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 35 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB L 90 100 FT 100 mm 3 mm 7099221
1 Stück 108,10 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 200 FT 200 mm 3 mm 7099224
1 Stück 113,80 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 300 FT 300 mm 3 mm 7099226
1 Stück 120,00 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 400 FT 400 mm 3 mm 7099228
1 Stück 125,35 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 500 FT 500 mm 3 mm 7099230
1 Stück 130,95 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 600 FT 600 mm 3 mm 7099232
1 Stück 137,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SLZB L 90 100 FT / 7099221
Download