Montagedeckel 250 für Telitank

Art.Nr. 7400613 | EAN 4012195434894

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3 zum Aufbau eines Telitanks. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DUF 250-3DAT 282 mm 100 mm 7400613
1 Stück 189,80 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 250 für Telitank
Montagedeckel 250 für Telitank

Montagedeckel 250 für Telitank

Art.Nr. 7400613

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Blechstärke 4 mm
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Bodenpflege nass
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Kanalbreite 190 - 250 mm
Montageöffnung quadratisch
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads