Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD350-3

Art.Nr. 7400597 | EAN 4012195431626

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Blinddeckel zur feuchtigkeitsgeschützten rahmenlosen Endabdeckung der Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen UZD350-3.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DUF 350-2 383 mm 7400597
1 Stück 86,90 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD350-3
Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD350-3

Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD350-3

Art.Nr. 7400597

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Blechstärke 4 mm
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Bodenpflege nass
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads