Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD250-3

Art.Nr. 7400589 | EAN 4012195431619

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Blinddeckel zur feuchtigkeitsgeschützten rahmenlosen Endabdeckung der Unterflur-Zug- und Abzweigdosen UZD250-3.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DUF 250-2 282 mm 7400589
1 Stück 74,10 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD250-3
Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD250-3

Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD250-3

Art.Nr. 7400589

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Blechstärke 4 mm
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Bodenpflege nass
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads