Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 48 mm

Parent Art.Nr. cxmOID153544
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Anzahl
der Züge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KV2 19048 190 mm 2 St. 7400628
1 Stück 84,50 € Preis / 1 Stück
Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 48 mm
Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 48 mm

Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 48 mm

Art.Nr. 7400628

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalbreite 190 mm
Kanalhöhe 48 mm
Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Oberfläche bandverzinkt
Querschnitt Zug a 3588 mm²
Querschnitt Zug b 4968 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 190 mm
Höhe 48 mm
Maß a 80 mm
Maß b 110 mm
Maß h 48 mm
KV2 25048 250 mm 2 St. 7400640
1 Stück 96,85 € Preis / 1 Stück
Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 48 mm
Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 48 mm

Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 48 mm

Art.Nr. 7400640

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 48 mm
Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Oberfläche bandverzinkt
Querschnitt Zug a 4968 mm²
Querschnitt Zug b 6348 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 250 mm
Höhe 48 mm
Maß a 110 mm
Maß b 140 mm
Maß h 48 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads