Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 38 mm

Parent Art.Nr. cxmOID153540
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Anzahl
der Züge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KV2 19038 190 mm 2 St. 7400624
1 Stück 80,45 € Preis / 1 Stück
Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 38 mm
Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 38 mm

Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 38 mm

Art.Nr. 7400624

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalbreite 190 mm
Kanalhöhe 38 mm
Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Oberfläche bandverzinkt
Querschnitt Zug a 2808 mm²
Querschnitt Zug b 3888 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 190 mm
Höhe 38 mm
Maß a 80 mm
Maß b 110 mm
Maß h 38 mm
KV2 25038 250 mm 2 St. 7400636
1 Stück 92,60 € Preis / 1 Stück
Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 38 mm
Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 38 mm

Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 38 mm

Art.Nr. 7400636

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 38 mm
Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Oberfläche bandverzinkt
Querschnitt Zug a 3888 mm²
Querschnitt Zug b 4968 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 250 mm
Höhe 38 mm
Maß a 110 mm
Maß b 140 mm
Maß h 38 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

KV2 19038 / 7400624, 0.12MB, pdf
Download
KV2 25038 / 7400636, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

KV2 25038 / 7400636, 0.04MB, pdf
Download
KV2 19038 / 7400624, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen & Hilfen

Schnellauswahl estrichüberdecktes Kanalsystem mit Unterflurdose in Systemgröße 250-3, 0.23MB, pdf
Download
Schnellauswahl estrichüberdecktes Kanalsystem mit Unterflurdose in Systemgröße 350-3, 0.27MB, pdf
Download