Kanalverbindungswinkel (leitend)

Art.Nr. 7400980 | EAN 4012195433026

  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungswinkel für die leitende Verbindung zwischen estrichüberdeckten Kanälen und Unterflurdosen UZD und UGD.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VW E 7400980
10 Stück 1,90 € Preis / 1 Stück
Kanalverbindungswinkel (leitend)
Kanalverbindungswinkel (leitend)

Kanalverbindungswinkel (leitend)

Art.Nr. 7400980

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Ausführung sonstige
Blechstärke Oberteil 1,5 mm
Blechstärke Unterteil 1 mm
Bodenblech nein
Deckelbefestigung rastend nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich ja
Mit Überstand nein
Oberteil abnehmbar nein
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads