Trennsteg

Art.Nr. 7401988 | EAN 4012195093909

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Höhe Kanal-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA2 TW 40 2400 mm 26,5 mm 40 mm 7401988
2,4 m 10,30 € Preis / 1 m
Trennsteg
Trennsteg

Trennsteg

Art.Nr. 7401988

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalhöhe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 26,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads