Trennsteg

Art.Nr. 7401960 | EAN 4012195093817

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Höhe Kanal-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA2 TW 100 2400 mm 86,5 mm 100 mm 7401960
2,4 m 15,70 € Preis / 1 m
Trennsteg
Trennsteg

Trennsteg

Art.Nr. 7401960

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalhöhe 100 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 86,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads