Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 400 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171490
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Montageöffnung für den Aufbau eines Telitanks. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA D 500 DAT 400 mm 500 mm 7425046
1 Stück 129,40 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 400 mm
Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 400 mm

Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 400 mm

Art.Nr. 7425046

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der Montageöffnung 1
Blechstärke 4 mm
Deckelbefestigung rastend nein
Montageöffnung quadratisch
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 500 mm
Maß A 477 mm
Maß a 100 mm
Maß c 141 mm
OKA D 600 DAT 400 mm 600 mm 7425048
1 Stück 152,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 400 mm
Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 400 mm

Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 400 mm

Art.Nr. 7425048

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der Montageöffnung 1
Blechstärke 4 mm
Deckelbefestigung rastend nein
Montageöffnung quadratisch
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 600 mm
Maß A 577 mm
Maß a 100 mm
Maß c 141 mm
Ausschreibungstext
Downloads