Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Art.Nr. 7402068 | EAN 4012195094173

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Maß
d Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA DGR9 400 800 mm 400 mm 305 mm 7402068
1 Stück 84,25 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für GESR9, 800 mm
Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Art.Nr. 7402068

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 400 mm
Maß A 377 mm
Maß d Ø 305 mm
Ausschreibungstext
Downloads