Montagedeckel für GESR9, 400 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171503
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA D 500 R9 400 mm 500 mm 7425122
1 Stück 129,40 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für GESR9, 400 mm
Montagedeckel für GESR9, 400 mm

Montagedeckel für GESR9, 400 mm

Art.Nr. 7425122

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der Montageöffnung 1
Blechstärke 4 mm
Deckelbefestigung rastend nein
Montageöffnung rund
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 500 mm
Maß A 477 mm
Maß c 192 mm
Maß d Ø 305 mm
OKA D 600 R9 400 mm 600 mm 7425124
1 Stück 152,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für GESR9, 400 mm
Montagedeckel für GESR9, 400 mm

Montagedeckel für GESR9, 400 mm

Art.Nr. 7425124

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der Montageöffnung 1
Blechstärke 4 mm
Deckelbefestigung rastend nein
Montageöffnung rund
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 600 mm
Maß A 577 mm
Maß c 192 mm
Maß d Ø 305 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads