Montagedeckel für GES9, 800 mm

Art.Nr. 7402064 | EAN 4012195094142

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA DG9 400 800 mm 400 mm 7402064
1 Stück 84,25 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für GES9, 800 mm
Montagedeckel für GES9, 800 mm

Montagedeckel für GES9, 800 mm

Art.Nr. 7402064

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der Montageöffnung 1
Deckelbefestigung rastend nein
Montageöffnung quadratisch
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 400 mm
Maß A 377 mm
Maß a 244 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads