Montagedeckel für GES4, 800 mm

Parent Art.Nr. cxmOID158400
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA DG4 300 800 mm 300 mm 201 mm 7402040
1 Stück 72,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für GES4, 800 mm
Montagedeckel für GES4, 800 mm

Montagedeckel für GES4, 800 mm

Art.Nr. 7402040

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 300 mm
Maß A 277 mm
Maß a 201 mm
OKA DG4 400 800 mm 400 mm 201 mm 7402048
1 Stück 84,25 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für GESR9, 800 mm
Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Art.Nr. 7402048

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 400 mm
Maß A 377 mm
Maß a 201 mm
Ausschreibungstext
Downloads