Montagedeckel für GES4, 400 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171494
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA D 500 4 400 mm 500 mm 7425064
1 Stück 129,40 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für GES4, 400 mm
Montagedeckel für GES4, 400 mm

Montagedeckel für GES4, 400 mm

Art.Nr. 7425064

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der Montageöffnung 1
Blechstärke 4 mm
Deckelbefestigung rastend nein
Montageöffnung quadratisch
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 500 mm
Maß A 477 mm
Maß a 201 mm
Maß c 141 mm
OKA D 600 4 400 mm 600 mm 7425066
1 Stück 152,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel für GES4, 400 mm
Montagedeckel für GES4, 400 mm

Montagedeckel für GES4, 400 mm

Art.Nr. 7425066

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der Montageöffnung 1
Blechstärke 4 mm
Deckelbefestigung rastend nein
Montageöffnung quadratisch
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 600 mm
Maß A 577 mm
Maß a 201 mm
Maß c 141 mm
Ausschreibungstext
Downloads