Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171460
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit Einbaumöglichkeit für eine mittig angeordnete Nivelliereinheit.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß
A
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSU2 400 400 mm 400 mm 7424360
1 Stück 24,75 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm
Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Art.Nr. 7424360

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Mittelunterstützung nein
Nivellierbereich 0 mm
Mindestestrichhöhe 40

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß A 400 mm
DSU2 500 500 mm 500 mm 7424362
1 Stück 32,15 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm
Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Art.Nr. 7424362

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Mittelunterstützung nein
Nivellierbereich 0 mm
Mindestestrichhöhe 40

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß A 500 mm
DSU2 600 600 mm 600 mm 7424364
1 Stück 39,65 € Preis / 1 Stück
Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm
Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Art.Nr. 7424364

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Mittelunterstützung nein
Nivellierbereich 0 mm
Mindestestrichhöhe 40

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß A 600 mm
Ausschreibungstext
Downloads