Bohrschablone für Einspeisekanal

Art.Nr. 7403881 | EAN 4012195862109

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bohrschablone für das bauseitige Herstellen aller benötigten Löcher zur Montage einer in der Länge zugeschnittenen Kanaleinheit ohne Bürstenleiste.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nivellier-
bereich
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKB BS E 0 mm 7403881
1 Stück 26,30 € Preis / 1 Stück
Bohrschablone für Einspeisekanal
Bohrschablone für Einspeisekanal

Bohrschablone für Einspeisekanal

Art.Nr. 7403881

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech ja
Bodenpflege trocken
Deckelbefestigung rastend nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Mindestestrichhöhe 85
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Mit Überstand ja
Nivellierbereich 0 mm
Oberteil abnehmbar ja
Ausschreibungstext
Downloads