Bodenbelaganlegeprofil

Art.Nr. 7404220 | EAN 4012195099338

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bodenbelaganlegeprofil für die Kanalsysteme OKA-G und OKA-W. Bodenbündig oder 3 mm fußbodenüberragend in das Seitenprofil einlegbar. Ersatzteil.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA BA4 3 2400 mm 4 mm 7404220
2,4 m 6,95 € Preis / 1 m
Bodenbelaganlegeprofil
Bodenbelaganlegeprofil

Bodenbelaganlegeprofil

Art.Nr. 7404220

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Dichtung für Unterflurkanaldose
Entkoppelbar nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 4 mm
Höhe 13 mm
Ausschreibungstext
Downloads