Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424346 | EAN 4012195244066

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9, bestehend aus Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen, Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung (ohne Nivelliereinheit - bitte separat bestellen) und 1 Bausatz für Winkelabzweig.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanal-
höhe
Maß
d Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-G A 40240R9 460 mm 400 mm 40 - 240 mm 305 mm 7424346
1 Stück 333,00 € Preis / 1 Stück
Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-240 mm
Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-240 mm

Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-240 mm

Art.Nr. 7424346

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckungen 1 St.
Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der Montageöffnung 1
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit rund
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe 40 - 240 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung ja
Montageöffnung für Geräteeinsatz
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Nivellierbereich 40 - 240 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 460 mm
Breite 400 mm
Maß A 400 mm
Maß d Ø 305 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

2 Produkte