Anbaueinheit für GES4, Höhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424920 | EAN 4012195245216

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagsanlegeprofilen), Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung und 1 Bausatz für Winkelabzweig.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanal-
höhe
Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-W A 10050 4 473 mm 400 mm 100 - 150 mm 201 mm 7424920
1 Stück 333,70 € Preis / 1 Stück
Anbaueinheit für GES4, Höhe 100-150 mm
Anbaueinheit für GES4, Höhe 100-150 mm

Anbaueinheit für GES4, Höhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424920

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckungen 1 St.
Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der Montageöffnung 1
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 100
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung ja
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung für Geräteeinsatz
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 473 mm
Breite 400 mm
Maß A 400 mm
Maß a 201 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

2 Produkte