UGD350-3 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Parent Art.Nr. cxmOID218326
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur-Gerätedose für den direkten Einbau von Geräteeinbaueinheiten mit Montagedeckel und Deckelblindplatte für estrichüberdeckte Unterflur-Installationssysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Kanal-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UGD 350-3 R4 70 - 125 mm 28 - 48 mm R4 7410116
1 Stück 303,90 € Preis / 1 Stück
UGD350-3 GESR 4 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm
UGD350-3 GESR 4 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

UGD350-3 GESR 4 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410116

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit rund
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 70 - 125 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Kanalbreite 190 - 350 mm
Kanalhöhe 28 - 48 mm
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Nivellierbereich 70 - 125 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 467 mm
Maß B 510 mm
Maß a 362 mm
Maß b 383 mm
Maß d Ø 215 mm
UGD 350-3 R7 70 - 125 mm 28 - 48 mm R7 7410120
1 Stück 303,90 € Preis / 1 Stück
UGD350-3 GESR 7  für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm
UGD350-3 GESR 7  für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

UGD350-3 GESR 7 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410120

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit rund
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 70 - 125 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Kanalbreite 190 - 350 mm
Kanalhöhe 28 - 48 mm
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Nivellierbereich 70 - 125 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 467 mm
Maß B 510 mm
Maß a 362 mm
Maß b 383 mm
Maß d Ø 275 mm
UGD 350-3 R9 70 - 125 mm 28 - 48 mm R9 7410124
1 Stück 303,90 € Preis / 1 Stück
UGD350-3 GESR 9 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm
UGD350-3 GESR 9 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

UGD350-3 GESR 9 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410124

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit rund
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 70 - 125 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Kanalbreite 190 - 350 mm
Kanalhöhe 28 - 48 mm
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Nivellierbereich 70 - 125 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 467 mm
Maß B 510 mm
Maß a 362 mm
Maß b 383 mm
Maß d Ø 305 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UGD 350-3 R4 / 7410116, 0.16MB, pdf
Download
UGD 350-3 R7 / 7410120, 0.16MB, pdf
Download
UGD 350-3 R9 / 7410124, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte