UGD250-3 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410091 | EAN 4012195431756

  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur-Gerätedose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten der ausgewählten Nenngröße. Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Kanal-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UGD 250-3R4 70 - 125 mm 28 - 48 mm R4 7410091
1 Stück 244,45 € Preis / 1 Stück
UGD250-3 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm
UGD250-3 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

UGD250-3 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410091

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbündig versenkbar nein
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Installationsraum 6,09 - 11,63
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit rund
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 70 - 125 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Kanalbreite 190 - 250 mm
Kanalhöhe 28 - 48 mm
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Nivellierbereich 70 - 125 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 367 mm
Maß B 410 mm
Maß a 262 mm
Maß b 283 mm
Maß d Ø 215 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UGD 250-3R4 / 7410091, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

UGD 250-3R4 / 7410091, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen & Hilfen

Schnellauswahl estrichüberdecktes Kanalsystem mit Unterflurdose in Systemgröße 250-3, 0.23MB, pdf
Download
Schnellauswahl estrichüberdecktes Kanalsystem mit Unterflurdose in Systemgröße 350-3, 0.27MB, pdf
Download

Zubehör

4 Produkte