UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Parent Art.Nr. cxmOID218323
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur-Gerätedose für den direkten Einbau von Geräteeinbaueinheiten mit Montagedeckel und Deckelblindplatte für estrichüberdeckte Unterflur-Installationssysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrich-
höhe
Kanal-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UGD 250-3 4 70 - 125 mm 28 - 48 mm 4 7410079
1 Stück 244,45 € Preis / 1 Stück
UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm
UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410079

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbündig versenkbar ja
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Installationsraum 6,09 - 11,63
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 70 - 125 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Kanalbreite 190 - 250 mm
Kanalhöhe 28 - 48 mm
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich 70 - 125 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 367 mm
Maß B 410 mm
Maß a 201 mm
Maß b 201 mm
UGD 250-3 6 70 - 125 mm 28 - 48 mm 6 7410083
1 Stück 244,45 € Preis / 1 Stück
UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm
UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410083

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbündig versenkbar ja
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Installationsraum 6,09 - 11,63
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit rechteckig
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 70 - 125 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Kanalbreite 190 - 250 mm
Kanalhöhe 28 - 48 mm
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6
Nivellierbereich 70 - 125 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 367 mm
Maß B 410 mm
Maß a 201 mm
Maß b 253 mm
UGD 250-3 9 70 - 125 mm 28 - 48 mm 9 7410087
1 Stück 244,45 € Preis / 1 Stück
UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm
UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410087

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbündig versenkbar ja
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Installationsraum 6,09 - 11,63
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe 70 - 125 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Kanalbreite 190 - 250 mm
Kanalhöhe 28 - 48 mm
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich 70 - 125 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 367 mm
Maß B 410 mm
Maß a 244 mm
Maß b 244 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UGD 250-3 4 / 7410079, 0.17MB, pdf
Download
UGD 250-3 6 / 7410083, 0.17MB, pdf
Download
UGD 250-3 9 / 7410087, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte